108-7313: 108-7313
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-7313:

    부품 번호: 108-7313
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    외부 직경 열가 소성 호스 어셈블리를 감소

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 및 합성 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    석유 및 가상 기반으로 유압 유체, 오일에 어 및 워터를 윤 활을 저항 하는 내부 관 열가 소성 구성 되어 있습니다. 유압 유체, 마모 및 날씨 저항 하는 열가 소성 커버는 기능을 합 섬 보강 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 유압 오일 응용 프로그램입니다. 이 호스도 공기, 물와 물/글리콜 + 66 최대 온도에서 사용할 수 있습니다.&총; C.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345C MH

    excavator
    330C LN 320D L 325F LCR 325C 320D2 L 320B 320D FM 349D 349D L 345D L 320D 365B L 322C 323D L 323D2 L 321D LCR 313F L 345D L VG 374D L 365B II 349D2 L 349E L VG 365B 365C 320D2 314E LCR 315C 323D LN 325D MH 320D LN 312C 322-A LN 365C L 314D LCR 365C L MH 320C 336E LNH 345C L 349E 323D 322 L 314D CR 320B N 312F 349E L 345C 313F 321C 320B L 322-A N 322 LN 345B II 330B LN 330B L 322-A L 322N 325C L 314E CR 336E LH 336E H 312E L 336F L XE 345D 320B S 330C L 324D L 349D2 330C 345B M325D L MH M325D MH 323D S 312E 316E L 336F LN XE 325F 345C MH 345B L 330D L 314F CR 336F LNXE 312C L 322-A 315F LCR 320D2 GC 316F L

    mini hydraulic excavator
    307E 308E2 307C 308E 307E2