108-7372: 108-7372
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-7372:

    부품 번호: 108-7372
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    외부 직경 열가 소성 호스 어셈블리를 감소

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 및 합성 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    석유 및 가상 기반으로 유압 유체, 오일에 어 및 워터를 윤 활을 저항 하는 내부 관 열가 소성 구성 되어 있습니다. 유압 유체, 마모 및 날씨 저항 하는 열가 소성 커버는 기능을 합 섬 보강 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 유압 오일 응용 프로그램입니다. 이 호스도 공기, 물와 물/글리콜 + 66 최대 온도에서 사용할 수 있습니다.&총; C.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W330B M325C MH

    excavator
    329D L 314D LCR 330B L 329D2 L 326D2 L 324D LN 320C 350-A L M325D L MH 314D CR 336E LH 340D2 L 320E LRR 326D2 315C 325D L 321C 329D 340F L LRE 324D FM 324D L 330D2 330B LN 336D LN 350-A 325D 318C 321D LCR 325D FM 320E L 336F 329D LN 324D 330D2 L 325D MH 336D L 336E 323E LN 320E LN 319C 340D L 324D FM LL 323F 320F L 350 L 335F LCR 325C 320D LRR 314E LCR 330D MH 323E SA 330B 325D FM LL 340F 326D L M325D MH 323E L 335F 323F L 336E LNH 320D RR 329D2 322C 330D L 320E 325C L 314E CR 320E RR