108-7387: 108-7387
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-7387: 108-7387

    부품 번호: 108-7387
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    외부 직경 열가 소성 호스 어셈블리를 감소

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 및 합성 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    석유 및 가상 기반으로 유압 유체, 오일에 어 및 워터를 윤 활을 저항 하는 내부 관 열가 소성 구성 되어 있습니다. 유압 유체, 마모 및 날씨 저항 하는 열가 소성 커버는 기능을 합 섬 보강 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 유압 오일 응용 프로그램입니다. 이 호스도 공기, 물와 물/글리콜 + 66 최대 온도에서 사용할 수 있습니다.&총; C.

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325C MH W345B II M330D

    mini hydraulic excavator
    308C 307E

    forest products
    548

    excavator
    350-A 336D2 L 324D LN 336D L 326D2 L 330D 324D L 329D 325D L 320C 345B II 330D L 314D LCR 329D L 322B 324D 323D LN 330D LN 311C 322B L 336D 325B 320B L 325C 323D L 320D 330D2 345B L 314D CR 345B 350-A L 320B 320C FM 320D FM 320C L 322C 375-A L 336D2 336D LN M325D MH 350 L 329D2 L 330C 314C 323D 330B 325D 322B LN 330C L 325B L 329D LN 323D S 320B S