108-7572: 108-7572
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    108-7572:

    부품 번호: 108-7572
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    외부 직경 열가 소성 호스 어셈블리를 감소

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 및 합성 한 유압 계통 전반에 걸쳐 유압 오일을 기반으로 합니다.


    특성:
    석유 및 가상 기반으로 유압 유체, 오일에 어 및 워터를 윤 활을 저항 하는 내부 관 열가 소성 구성 되어 있습니다. 유압 유체, 마모 및 날씨 저항 하는 열가 소성 커버는 기능을 합 섬 보강 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간 압력 유압 오일 응용 프로그램입니다. 이 호스도 공기, 물와 물/글리콜 + 66 최대 온도에서 사용할 수 있습니다.&총; C.

    wheeled excavator
    M325B M330D W330B

    excavator
    330F 350 L 330D MH 330B LN 314D LCR 322-A LN 323D L 322-A L 315F LCR 321D LCR 330F L 330B 314E LCR 330B L 323D LN 325B L 312E 314D CR 326F 320D FM 322B LN 320D LN 350-A L 325C 323D SA 323D S 329E 322B L 325B LN 325B 320B L 330D 312E L 314E CR 350-A 320B 329E L 330F OEM 329E LN 313F L 314C 320B N 320B S 326F L 324E LN 324E L 330F LN 320D2 FM 313F 322 L 320D L 322-A N 323D 326F LN 322 LN 314F CR 324D FM 322N 322B

    mini hydraulic excavator
    308E SR 307C