• 109-2013: 109-2013 보호 대 포함
109-2013: 109-2013 보호 대 포함
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    109-2013: 109-2013 보호 대 포함

    부품 번호: 109-2013
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • Design Type: 0, U-Shaped Edge
    • Material Description: PVC performs well in applications requiring weatherability, and chemical and dent resistance., 0
    • Notes:: 0, Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • Overall Height (in): 0, 4.06
    • Overall Height (mm): 103, 0
    • Overall Width (in): 3.35, 0
    • Overall Width (mm): 0, 85
    • 자료: PVC - Polyvinyl Chloride
    • 측정 단위: 0, CM