109-9082: 109-9082 하프 애 로우 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    109-9082: 109-9082 하프 애 로우 엣지 보호

    부품 번호: 109-9082
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    하프 애 로우 엣지 보호

    자세히 설명 하면:
    하프 애 로우는 리딩 엣지에 적용 되어 자재가 부드럽게 이동 합니다.

    특성:
    용접 결합 식 하프 애 로우 엣지 사이드바 보호 장치, 페니 트레이 션을 개선 하는 사이드 커터로 또는 scalloping를 줄이기 위해 이빨 사이 세그먼트와 함께 한 버킷을 내용을 작성 하십시오 하는 데 사용할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 13.4
    • 두께(in): 1.77
    work tool


    wheel-type loader
    980M 988B 982M 988K XE 988 XE 980K 980G II 980H 988F 980F II 992G 988K 986K 980G 988H 988G 980F 980C 988F II

    wheel loaders
    986H 988KXE 988K 986K 988H 988KLRC

    excavator
    365B L 390D L 374F 385C 385C FS 5090B 390F 390F L 374F L 365B II 5080 374D L 365C 385B 365B 385C L 390D 365C L