109-9212: 109-9212 커팅 엣지
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    109-9212: 109-9212 커팅 엣지

    부품 번호: 109-9212
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    • 길이(mm): 1,450
    • 길이(인치): 57.09
    • 높이(in): 15.98
    • 높이(mm): 406
    • 장비: 로더
    • 폭(mm): 35
    wheel-type loader
    980M 980G II 966K 982M 972M 966M 962M 966M XE 980G 966H 980H 962K 972K 980K 972M XE 950H 950M 980L 950K 962H 972H

    work tool


    wheel loaders
    966M 972M 980M 982M