109-9214: 109-9214 커팅 엣지
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    109-9214: 109-9214 커팅 엣지

    부품 번호: 109-9214
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,450
    • 길이(인치): 57.09
    • 높이(in): 11.1
    • 높이(mm): 282
    • 장비: 로더
    • 폭(mm): 32
    wheel-type loader
    980H 980M 980K 980G 980G II 980GII

    wheel loaders
    980H 980M 980K 980G 980G II 980GII