10R-1288: 10R-1288 Gp 연료 인젝터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-1288: 10R-1288 Gp 연료 인젝터

    부품 번호: 10R-1288
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 일부분에는 가격이-자신에 게 해야 합니다.

    신뢰성-당신은 우리의 Reman 구성품에 대 한 완전 한 보증을 통해 마음의 평화를 가질 수 있습니다.
    가용성-에 대 한 귀하의 편의 위해 Reman 구성품 사용할 수 있는 전 세계적으로 이며 설치할 수
    저렴 한 비용-경험에 Reman 구성품 * 우리의 일부분의 새로운 가격 책정으로 비용을 절감
    품질이 우수한 부품-실행 하 고, 우리는 엄격 하 게 모든 부품에 한정 하 고 Caterpillar 사양;에 대 한 구성품을 재생 유지 하는 것 그리고만 Cat Reman Caterpillar 사양에 대 한 액세스를 되어 있습니다.
    중요 업데이트-제공 하는 최신 제품 개발에, 우리는 업그레이드 중요 한 포함 하도록 Reman 구성품 향상을 설계

    * 구매 Reman 부품의 핵심 보증금을 포함 되어 있습니다. 핵심 보증금은 귀하의 특약 점 하는 바람직한 핵심 (중된 일부)의 수익에 대 한 환급입니다. 핵심 보증금 환급에 대 한 자격, 하기 위해 코어는 간단 하 고, 시각적 검사 기준을 충족 해야 합니다. 일반적인 기준은 다음과 같습니다. 해야 합니다. 완벽 하 게 조립 하 고 완료 되지 오 니 되거나 고장, 위임 하는 사람들에 대 한 지나친 녹 발생 피팅, 화재 피해, 무료 하 고 있는 올바른 Cat 부품 번호 여야 합니다. 합니다. 기준 제품-다를 수 있습니다 하는 핵심 수락 하십시오 특약 점에 문의 하십시오 전체 세부 정보에 대 한 합니다.

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 14.75
    • 높이(in): 3
    engine - generator set
    3516B 3512B PM3508 PM3516 3508B PM3512

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    engine - industrial
    3512B 3508B