10R-1713: 10R 1713
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-1713: 10R 1713

    부품 번호: 10R-1713
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 높이(mm): 22.86
    • 폭(mm): 127
    com
    815F 816F 815B

    whex
    W330B

    lhd
    R1300G

    teng
    3306 3306B 1673C 3306C

    emac
    3304 3306

    ttl
    973C 973

    pipe
    572R

    wtl
    966G 966F II 966E 972G 966F 970F 950B 950E 950B/950E 966D

    exc
    330B L 330 L 350 330B 350 L 235B 235D 235C 330 330B LN

    chal
    65D 65C

    meng
    3304B 3306B 3306

    adt
    D300E II D250E II D250E D300E

    ttt
    D6H XL D6E SR D5H XL D7G D7R D4H XL D7G2 D6G2 LGP D6R D7H D6H D6H XR D5E D5H D6D D6G2 XL D6E D6D SR D6G SR D4H D6H II D4H III D6G D4E SR

    ieng
    3306 3304B D333C G3306 3304 3306B D330C

    wts
    627B 615C 637G 637E 611 627E 615C II 627F 615 627G

    wtt
    814F

    tskd
    517 527 D5HTSK II D4HTSK III

    mg
    140H NA 140G 163H NA 12H NA 160H ES 160H 140H 12G 120G 160G 12H ES 14G 12H 140H ES 160H NA 14H NA 143H

    epg
    3306