10R-1999: 10R 1999
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-1999: 10R 1999

    부품 번호: 10R-1999
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    로커 암 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 154.94
    • 높이(mm): 66.04
    • 폭(mm): 66.04
    chal
    MT735 MTC735 MTC745 MT755 MTC755 MTC765 MT745 MT765

    exc
    330C 330C L 330C FM 330C MH 330C LN

    meng
    C9

    ttt
    D6R II

    ieng
    C-9

    wts
    637D 637G 627G

    emac
    C-9

    mg
    12H

    fp
    TK721 TK711 TK751 TK752 TK732 TK741 TK722

    teng
    C9 C-9

    ttl
    973C