10R-2602: 10R 2602
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-2602: 10R 2602

    부품 번호: 10R-2602
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 17.5
    • 높이(in): 14.5
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5150C MD5125

    lhd
    R1700G R1600G R1600H

    fp
    345C

    teng
    C13 C11

    wtl
    966H 980F 972H 980C

    exc
    345C L 349D L 345D 345D L 349D2 L 349D2 345D L VG 345C 349D 345C MH

    adt
    730 730C 725

    petr
    C13 CX31-C13I CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I TH35-E81 C11 TH35-C13I

    ttt
    D8N

    ieng
    C11 C13

    wts
    623H 621H 621K 621K OEM 623K LRC 627K LRC 627H

    mg
    16M3 14M 16M 18M3