10R-2766: 10R 2766
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-2766: 10R 2766

    부품 번호: 10R-2766
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,041.4
    • 높이(mm): 361.95
    • 폭(mm): 381
    com
    815F II 816F II

    whex
    M330D

    teng
    C9 C-9 CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I CX31-C9I

    fp
    552 522 2391 551 511 2290 2491 532 521 541 2590 2390

    ttl
    973C 973D

    exc
    330D LN 330D L 336D L 336D LN 330D 336D 330D FM 330D MH

    petr
    C9 C-9 CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I CX31-C9I

    ttt
    D6R III D6R D6T

    ieng
    C9

    wts
    637E 637D 637G 627G

    wtt
    814F II

    mg
    140M 160M

    epg
    C9