10R-3147: 10R-3147 Gp 연료 인젝터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-3147: 10R-3147 Gp 연료 인젝터

    부품 번호: 10R-3147
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 인젝터

    자세히 설명 하면:" 연료 인젝터 내부 연소 엔진에 적절 한 시기에 올바른 양의 연료를 제공합니다.특성:" Cat® Reman으로 신제품과 동일한 성능 및 신뢰성 일부분의 새로운 비용을 제공 하는 부품-환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    연료 인젝터
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 375.9
    • 높이(mm): 76.2
    • 폭(mm): 139.7
    rrss
    RM-300

    adt
    730 725

    petr
    TH35-E81 TH35-C11I

    ieng
    C11

    lhd
    R1600G R1700G R1600H

    mg
    14M

    wtl
    966H