10R-7438: 10R 7438
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-7438: 10R 7438

    부품 번호: 10R-7438
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,282.7
    • 높이(mm): 234.95
    • 폭(mm): 419.1
    rrss
    SS-250B RR-250B RM-250C

    exc
    5080 375 375 L

    com
    826C 825G 826G 826G II

    ttt
    D8N D8R D8R II

    ieng
    3406C 3406B

    wts
    623E 623F 621F 627E 627F 621B 621E 623B

    wtt
    824G 824G II

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406C

    pipe
    578 587R 583R

    wtl
    980G 980F 980C 980G II 980F II