10R-7908: 10R 7908
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-7908: 10R 7908

    부품 번호: 10R-7908
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 이송 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 이송 펌프는 엔진에 연료 탱크에서 연료를 이동

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    연료 이송 펌프
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 160.02
    • 길이(인치): 6.3
    • 높이(in): 4.5
    • 높이(mm): 114.3
    • 폭(mm): 160.02
    cold planer
    PM-565

    track-type tractor
    D8L D9R 10 59N 8 10SU 9S 9U 9C 58L 58 9 10U 8S 8U D9N 8A D10N 59 59L D9L 9SU

    pipelayer
    589

    wheel-type loader
    988B 988F

    wheel dozer
    834B 834U 834S

    earthmoving compactor
    836