10R 8636
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R 8636

    부품 번호: 10R-8636
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    업그레이드를 고려하십시오.

    = 순정 Cat® 부품은 최고 품질의 재료로 순정 사양에 따라 만들어지며 엄격한 시험을 거쳐 더 나은 안정성, 내구성 및 수명을 보장합니다.
    브랜드: Cat
    실린더 헤드 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,054.1
    • 높이(mm): 469.9
    • 폭(mm): 374.65
    exc
    336D2 GC 330D L 336D 336D2 L 336D2 336D L 336D LN 340D2 L 336D2 L XE 330D MH 336D2 XE 330D 340D L 330D FM 336D2 LXE

    com
    815F II 816F II

    petr
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    ttt
    D6R III D6T D6R D7R LGP D6R STD D7R XR D6R XL D7R D6R LGP

    ieng
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    wts
    637E 637D 637G 627G

    wtt
    814F II

    emp
    MD5075

    teng
    CX31-C9I TH31-E61 C9 TH31-C9P TH31-C9I CX31-P600

    mg
    140M 2 160M 160M 2 140M 14L

    fp
    2391 2390 2491 586C 532 552 2 541 2 541 521 552 551 521B 511 522B 2290 522 2590

    ttl
    973D 973C