10R-8883: 10R-8883
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-8883: 10R-8883

    부품 번호: 10R-8883
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 실린더 헤드 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 실린더 헤드는 실린더 블록, 실린더의 상단에 접근 하 고 연 소실 형성 위에 앉아

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 1,054.1
    • 높이(mm): 304.8
    • 폭(mm): 444.5
    ieng
    C-10 C-12 SUF557 3176C CPT372 SBF214

    lhd
    R1600G

    emac
    C-12

    teng
    C-10 C-12 SUF557 3176C CPT372 SBF214