10R-9838: 10R 9838
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-9838: 10R 9838

    부품 번호: 10R-9838
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 이송 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 이송 펌프는 엔진에 연료 탱크에서 연료를 이동

    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    연료 이송 펌프
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 203.2
    • 길이(인치): 8
    • 높이(in): 4
    • 높이(mm): 101.6
    • 폭(mm): 185.42
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R D11N 11SU 11 11U

    generator
    SR4

    engine - generator set
    TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512B 3516C 3516B 3512 3508C 3516 3512E 3508B TH48-E70 PM3516 3508 XQC1200 XQC1600 PM3512 PM3508 PP3516

    wheel-type loader
    992G 994 994F 994D

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    TH48-E80 3512C CX48-P2300 3512B 3516C 3516B 3512 3508C 3516 3512E 3508B TH48-E70 PM3516 3508 XQC1200 XQC1600 PM3512 PM3508 PP3516

    engine - industrial
    3516 3508B 3512B 3516B 3512E 3512 3512C 3516C 3508 SPF343 SPS343 SPT343 SPF343C 3508C

    excavator
    5230B 5130 5230 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D 793B 776D 793D 789B 793C 789C 777B 777 777C 785C 785 793 776C 777D 789 785B 776B 784C 785G 797 797B