10R-6457: 10R 6457
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-6457: 10R 6457

    부품 번호: 10R-6457
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    재생된 로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    로커 암 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 5.1
    • 높이(in): 1.3
    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    966M XE 972L 966L 972M 966M 972K 972M XE 966K XE 966K

    engine - generator set
    C9.3

    engine - truck
    C-9 C9

    petroleum products
    TH31-C9T CX31-P600 TH31-E61 CX31-C9I

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3B C9.3

    articulated dump truck
    725C2 725C

    cold planer
    PM310 PM312 PM313

    motor grader
    160M 3 AWD 12M 2 160M 2 140M 3 140M 2 160M 3 140M 3 AWD 140 12M 3 12M 3 AWD

    forest products
    586C 2864C 522 521

    excavator
    340F 336E L 336 336F LN 336F 340 336F L XE 568 FM LL 340F L LRE 336E LH 568 FM 336F L 345 GC 336E 336F LN XE 336E LNH 336E H 340F L UHD 336E LN 336F XE 336E HVG 336F LNXE 336FMHPU

    pipelayer
    PL72

    marine products
    C9.3

    wheel tractor-scraper
    627H 637K 627K 627K LRC

    track-type tractor
    D6 D7E D6T XW D6T XL D6T D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T LGP D6 XE D6T XL PAT D7E LGP