10R-7230: 10R-7230 Gp 연료 인젝터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    10R-7230: 10R-7230 Gp 연료 인젝터

    부품 번호: 10R-7230
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 연료 인젝터

    자세히 설명 하면:" 연료 인젝터 내부 연소 엔진에 적절 한 시기에 올바른 양의 연료를 제공합니다.특성:" Cat® Reman으로 신제품과 동일한 성능 및 신뢰성 일부분의 새로운 비용을 제공 하는 부품-환경에 미치는 영향을 감소 하는 동안 합니다.

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    연료 인젝터
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 375.9
    • 길이(인치): 14.8
    • 높이(in): 3.0
    • 높이(mm): 76.2
    • 폭(mm): 139.7
    wheel tractor-scraper
    637K 631K 657G

    engine - generator set
    C15 C9

    wheel-type loader
    988K

    engine - industrial
    C18 C15

    expanded mining products
    6015 6015 FS

    articulated dump truck
    740C 745C 745 740

    off-highway truck
    772G 772

    cold planer
    PM-200

    generator
    XQP500

    wheel dozer
    834K

    petroleum products
    C18

    excavator
    390F L

    earthmoving compactor
    836H 836K