110-0096: 110-0096 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    110-0096: 110-0096 링

    부품 번호: 110-0096
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.5
    • 내부 직경(mm): 88.9
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 나일론 플라스틱
    • 자재 설명: 나일론 플라스틱은 연료, 오일 및 윤활유에 대한 저항이 우수합니다. 다양한 조성이 사용되며, 그중 일부는 높은 기계 부하를 지지할 수 있으며 높은 온도에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(in): 0.15
    • 횡단면 높이(mm): 3.9
    • 횡단면 폭(in): 0.25
    • 횡단면 폭(mm): 6.4
    3500
    G3512H 3512 C175-20 3516B 3512C

    engine - generator set
    3608 3616 3606 3612 C280-12 3512B 3512 3508 3516 3516C 3516B 3512C PM3516 3508B XQC1200 C175-16 PM3512 C280-16 PM3508 3306B G3516 3508C G3512 G3516B XQC1600 PP3516

    wheel-type loader
    994H 994K 994 994F 992G 994D

    engine - industrial
    3516 3512C G3512 G3616 3516B G3612 C175-20 G3606B 3512B 3508 G3608 SPF343C 3508B 3516C G3516 3508C G3508 G3516B SPF343 3512 C280-16 SPF743 G3606 C175-16 3612 SPT343

    expanded mining products
    MD6540C

    compactors
    836KLRC

    off-highway truck
    789D 789 777D 793C 784C 776D 776C 793B 785D 793D 789B MT4400D AC 777 784B 785 785C 785G 785B

    large mining products
    5230

    oem solutions
    CAT WDS

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512B 3512C 3512 3512E 3516B 3516C TH48-E80 C175-16 3508C 2016 CX48-P2300 TH48-E70 3508B

    off highway trucks
    785 777B 797B 797 789C 777C 777DLRC

    excavator
    5130

    earthmoving compactor
    836K