110-5800: 110-5800 실린더 라이너 블록
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    110-5800: 110-5800 실린더 라이너 블록

    부품 번호: 110-5800
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 152.4
    • 길이(인치): 6
    • 높이(in): 11.3
    • 높이(mm): 287.02
    • 폭(mm): 152.4
    wheel tractor-scraper
    627B 611 627E 615C 637D 637E 627F 615C II 627G 615

    pipelayer
    561D 572R

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306 3306B

    motor grader
    140G 130G 160H NA 140H 143H 140B 14G 12G 12H NA 160G 160H 12H 140H NA 140H ES 12H ES

    wheel-type loader
    966F 966D 966E 966G 966F II 970F 972G 966C 950E 936F 950B/950E

    wheel-type skidder
    518C

    engine - industrial
    3306 3304 D330C G3304 D333C

    articulated dump truck
    D25C D30D D30C D350D D25D D35C D300D D250E II D250E D350C D300B

    engine - truck
    3306C

    challenger
    65C 65D 70C 65B 65

    track-type tractor
    D7H D6H D7G 57H D6R D6H XR D6H XL 6 D6D D6E 7SU 6A D6F SR 6SU 57 5 D7R 56H 7A 7S 6S D6H II 7 56 7U

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306 3304 D330C G3304 D333C

    wheel dozer
    814B 814F

    track-type loader
    973 973C 977

    excavator
    330-A 330-A L 330 L 235D 235C 330 LN 330B L 330B 330-A LN

    earthmoving compactor
    816B 815B 816F 815F