110-8897: 110-8897
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    110-8897: 110-8897

    부품 번호: 110-8897
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 분사 펌프는 엔진의 실린더에 연료를 상태

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 598.93
    • 길이(인치): 23.58
    • 높이(in): 9.28
    • 높이(mm): 235.71
    • 폭(mm): 368.81
    engine - generator set
    3406B

    road reclaimer
    RM-250C SS-250B RR-250B

    engine - industrial
    3406C