111-4125: 111-4125
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    111-4125: 111-4125

    부품 번호: 111-4125
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 라인

    자세히 설명 하면:

    • 엔진에 연료를 제공 하는 연료 분사 라인

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 614.68
    • 높이(mm): 55.88
    • 폭(mm): 81.28
    meng
    3412 3412C

    ieng
    3412 SPT342 SPS342 3412C SCT673

    epg2
    SR500

    epg
    3412C