111-9957: 111-9957 압력에와 퍼 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    111-9957: 111-9957 압력에와 퍼 실

    부품 번호: 111-9957
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 A-단 한 번 립와이 퍼

    입력 하는 시스템에서 외부의 오염 물질을 방지할 수 있습니다. 단일-립 (해당 립은 예상 하는 가장자리 또는 가장자리는 실의)와 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하는 대로 합니다. 더블 립와이 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하 고 오일, 실의 요소를 제거 하 "수 양" (성형 누출)입니다. 더블 립와이 퍼 베어링 된으로 제자리에 확보 합니다. 이러한 우 레 탄의와 퍼는 강도 높이기 위해 금속 넣어진 있습니다. 그들은 종종 라고도 "통조림" 와 퍼를 (금속 넣어진) 또는 "J" 와 퍼 (금속 자주 형성 하는 "J" 형태는 횡단면에서 볼 때)입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.33
    • 내부 직경(mm): 110.00
    • 실 모양: A형 - 싱글 립 와이퍼
    • 외부 직경 - B(in): 0.37
    • 외부 직경 - B(mm): 9.35
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+/- 0.02인치)(in): 4.96
    • 폭 - A(+/- 0.508mm)(mm): 126.02
    work tool
    P16 CR35 CR28 P40 CR50 CR20 P28 P25

    excavator
    325 L 330-A LN 330 L 350-A 350-A L 330-A L 330-A