112-8139: 112-8139
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    112-8139: 112-8139

    부품 번호: 112-8139
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈즈 (러 버 접착 하 고, 두 번 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 러 버, 보 세 트랙 슈즈 증가 된 트랙 션 및 응용 프로그램을 한 강철 트랙 슈즈에 의해 손상 될 수 있습니다 안전 하 게 사용할 수 있는 연락처 표면 제공 하는 grouser에 연결 하는 러 버를가지고 있습니다.
    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 슈 유형: 고무 접합식, 이중 그라우저
    • 슈 폭(in): 19.7
    • 트랙 피치(in): 6.91
    track-type loader
    953C 953B