112-8718: 112-8718 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    112-8718: 112-8718 실

    부품 번호: 112-8718
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.48
    • 내부 직경(mm): 12.1
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 폴리이미드
    • 횡단면 높이(in): 0.08
    • 횡단면 높이(mm): 1.9
    • 횡단면 폭(in): 0.12
    • 횡단면 폭(mm): 3.1
    challenger
    55 35 45