• \
  • 114-0464: 114-0464 J 시리즈 (사이드 핀) 어댑터
114-0464: 114-0464 J 시리즈 (사이드 핀) 어댑터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    114-0464: 114-0464 J 시리즈 (사이드 핀) 어댑터

    부품 번호: 114-0464
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    J460 센터 사이드 핀 어댑터

    자세히 설명 하면:
    경사 각도 22.5 학위를 가진 50mm 베이스 엣지를 사용 하 여에 대 한 J460 센터 어댑터

    특성:
    Cat® 이중 스트랩 어댑터 더 침투 력과 높은 생산성에 대 한 수 있도록 플러시 장착 어댑터, 보다 낮은 프로 파일을 갖추고

    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    휠 로더 버킷

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내마모성 소재: A.R.M. 선택사양
    • 어댑터 크기: J460
    • 위치: 중심
    • 장비: 로더
    • 첨부 파일: 용접식
    wheel loaders
    972H 986H

    ttl
    973 973C 973D

    wktl


    wtl
    988K 988F 980G II 986K 972K 972H 988H 980G 988B 988G 988F II