114-0754: 114-0754 금속 베어링 헤드 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    114-0754: 114-0754 금속 베어링 헤드 링을 착용

    부품 번호: 114-0754
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 2.56
    • 로드 직경(mm): 65.00
    • 홈 외부 직경 - B(in): 2.76
    • 홈 외부 직경 - B(mm): 70.00
    • 홈 폭 - A(in): 1.59
    • 홈 폭 - A(mm): 40.30
    mini hydraulic excavator
    307B 308D

    wheeled excavator
    M312 M317D2 M315D2 M314F M313C M313D

    excavator
    320C 313B 311B 320D 329D L 312C 329D 325D L 312B L 330C 311C 322C 312B 322C FM 314C M317F 320B L 324D L 312C L M315F 323D L 325B L 325D 330B L