114-0756: 114-0756 금속 베어링 헤드 링을 착용
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    114-0756: 114-0756 금속 베어링 헤드 링을 착용

    부품 번호: 114-0756
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 3.35
    • 로드 직경(mm): 85.00
    • 홈 외부 직경 - B(in): 3.54
    • 홈 외부 직경 - B(mm): 90.00
    • 홈 폭 - A(in): 1.59
    • 홈 폭 - A(mm): 40.30
    material handler
    MH3022 MH3024 M325D MH MH3026 M325D L MH

    wheel tractor-scraper
    637K 631K 613G

    wheeled excavator
    M320 M318 M316C M322C M318C M325C MH M322D M322D MH M324D2 MH M320F M318D MH M316D M322D2 MH M318C MH M318D M322F M320D2 M322D2 M318F

    wheel-type loader
    962K 962M 962 950M 950K

    excavator
    320E LN 325 L 315C 319D LN 323D L 320E L 311D LRR 320 L 330-A L 329D L M325D L MH 323E L 320B S 314D LCR 313F L 325B L 324D L 322N 350-A 319D 312E L 320C 318C 320E 320D L 317B LN 336D L 320B L 323E LN 322C 319D L 320D FM RR 320-A 320E LRR M325D MH 323F 317-A 325-A FM L 323F L 325B LN 325D 322-A L 315D L 318B 315F LCR 312C L 320D2 320D 312B 330 L 318F L 325-A 323F SA 345B L 322 LN 345B 312B L 312D 316E L 315B 315B L 325D L 319C 325C M318F 350-A L 312C