114-1359: 114-1359
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    114-1359: 114-1359

    부품 번호: 114-1359
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    스 프로 킷 (허브)

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 링크 어셈블리를 엔진 동력을 부여 하 고 동의 형성 하는 링크 어셈블리에 참여 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 515.6
    • 높이(mm): 160
    • 볼트 크기(in): 18
    • 볼트 크기(mm): 18
    • 차대 폭(mm): 515.6
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    325B L 322 L 320B S 320B L 325-A L 325B 320B N 325B LN 320B