114-1803: 114-1803
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    114-1803: 114-1803

    부품 번호: 114-1803
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 레버

    자세히 설명 하면:

    • 레버는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 101.6
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 1
    • 높이(mm): 25.4
    • 폭(mm): 101.6
    telehandler
    RT100 RT80

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    paving compactor
    CS-563 CP-563 CS-531D CS-583 CB-434 CS-533D CS-533 CS-563C CP-533C CB-634 CP-533 CS-573 CP-563C CP-533D CS-583C CS-531C CS-531 CS-573C CS-533C CB-634C

    wheel-type loader
    928F 960F 950F II 918F 910E 950F 910F

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track excavators
    322BL 322CLN 320BL 322L 325L

    articulated dump truck
    D250D D20D

    engine - truck
    3116 3114

    vibratory single drum smooth
    CS-531 CS-531C CS-563CAW

    asphalt paver
    AP-1000B BG-2455C AP-1055B AP-1050 BG-260C AP-1050B AP-1000 BG-245C

    3116/3208
    3116

    integrated toolcarrier
    IT28F IT18F IT12B IT14B

    wheeled excavator
    M318 M325B M320

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    963C 953C 963B

    excavator
    325-A L 322B L 325-A 322-A L 322-A N 325B L 322C FM 325-A FM L 325 L 322B 320-A 322-A LN 325B LN 322C 320B L 322-A

    wheel loaders
    IT18F IT14F 950F

    wheel excavators
    M320 M325BMH