115-2421: 115-2421 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-2421: 115-2421 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리

    부품 번호: 115-2421
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    무정비, 접근 가능한 배출 캡, SAE 포스트, 칼슘 납 합금 그리드 설계

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 90
    • CA: 1140
    • 그룹 크기: 30H, 31
    • 그리드 유형: 칼슘 납 합금 그리드 설계
    • 길이(mm): 328.4
    • 단자: SAE 포스트
    • 배터리 유형: 건식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 농업용, 트럭, 산업용
    • 저장 용량(분): 170
    • 전압(볼트): 12
    • 접근 가능한 배출 캡: 접근 가능한 배출 캡
    • 정비 유형: 무정비
    • 채워야 할 공칭 산(L): 6.2
    • 채워야 할 공칭 산(qt): 6.6
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 950
    • 폭(mm): 171.2
    est
    C18

    lhd
    R1300G II R1700G

    fp
    TK721 TK711 2491 539 TK722 511 TK732 2391 2390 521 522 2290 532

    it
    IT62G

    pipe
    587T 587R 583R 583T

    comp
    CS-563D CB-534D

    wtl
    972G 962G 950G 966G

    ap
    AP-1000B BG-260C BG-2255C AP-655C AP-800C BG-210B AP-200B BG-230 BG-240C AP-900B BG-225B

    chal
    75D 35 45 85E 55 75C 85C 75E 85D 95E 65E

    meng
    3306 C18 3412E 3408 3412C 3304B C-12 C32 3406C 3306B C12 3408B 3176C 3406E 3408C 3412D 3412 3406B 3176B 3196 3208 3304 C15

    petr
    C7 C11 C9 C13 TH31-C9I CX31-C15I CX31-C11I TH48-E70 TH31-C9P C18 TH31-E61 TH35-C15I CX31-C13I CX31-P600 CX35-P800 CX31-C9I TH35-C11I C15 TH35-C13I TH35-E81

    ttt
    D8R II D8T D8R

    ieng
    C15 C9 3176B C32 C13 3412C C-9 C27 C-10 3412 G3406 3456 3306B G3412 G3306 C11 3116 3406E 3304 3412E 3208 C-12 3306 G3408 3126 C18 3196 3406B C7 3406C G3408B 3408B 3126B 3176C 3408E 3408C 3408 3114

    epg2
    XQP500 SR500

    oht
    793C 785D 785C 784B 793D 784C 789B 797 793B 797B 785B 789C

    epg
    3208 XQP150 C13 C15 C18 3406C G3306 3412C C4.4