115-3329: 115-3329
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-3329: 115-3329

    부품 번호: 115-3329
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    트랙 슈 마스터 (중간 정도의 서비스를 단 한 번 Grouser, 쿼드-트랙)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다. 마스터 트랙 입장을 이해 하는 마스터 트랙 링크를 통해 설치 되어 있습니다.


    특성:

    • 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈에는 중간 정도의 충격과 마모 조건에 대 한 저에 대 한 최고의 입장을 이해 합니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈, 최고의 침투 력과 트랙 션을 제공 하 고 마모 및 벤딩 저항 다양 한 폭 및 수정에서 사용할 수 있습니다. 중간 정도의 서비스 트랙 슈즈 수정 된 중간 탄소 강철에서 압 연 합니다.
    • 쿼드 트랙 두 아웃 리 거 체인 심각한 충격 조건에서 더 많은 힘을 제공 하는 트랙 슈즈의 외부 끝에 추가 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 3/4
    • 볼트 크기(mm): 3/4
    • 슈 유형: 보통 서비스, 단일 그라우저, 쿼드 트랙
    • 슈 폭(in): 26
    • 트랙 피치(in): 7.5
    • 트랙 피치(mm): 190.5
    track-type skidder
    D5HTSK II