115-3994: 115-3994
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-3994: 115-3994

    부품 번호: 115-3994
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 분사 펌프는 엔진의 실린더에 연료를 상태

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 525.78
    • 높이(mm): 208.28
    • 폭(mm): 330.2
    mg
    140G 140H ES 12H NA 143H 12G 140H 160H 12H 14G 140H NA 12H ES 160H NA