115-5423: 115-5423
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-5423: 115-5423

    부품 번호: 115-5423
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    슬리브 베어링 플랜지

    자세히 설명 하면:
    Cat® 장비 연계 플랜지 베어링 회전 하 고 추력 사이의 움직임 장비 프레임 연계 및 작업 툴을 지원합니다. 그들은 주로 팔, 장비에 대 한 버킷을에 찾을 수 있습니다. 순정 Cat 핀과 플랜지 베어링 구체적으로 여러분에 게 기대 하는 성과 달성 하는 시스템으로 작동 하도록 설계 되었습니다. 일치 하는 차원에 대 한 올바른 조합 Caterpillar 설계 엔지니어, 자재를 표면 마무리 하 고, 작업 하 고 모든 다른 주변 하 고 있지만 해당 좌우 부분을 효과적으로 착용 하는 제조 프로세스를 하는 것을 가능 하 게 하는 각 부분 합니다.


    특성:
    Cat 중부 하는 높은 제작은 베어링 플랜지 강철 및 뛰어난 강점에 대 한 강화 된 학년과 마모 수명 간의 합니다. 그들은 개별 Cat 장비에 대 한 시스템으로 작동 테스트 하 고 전 세계의 입증 된's 가장 심각한 응용 프로그램입니다. 그들은 당신에 게 최대 강도 및 내충격성을 제공 하 고 전체 비용을 절감, 뛰어난 강도 및 피로 수명, 뛰어난 마모 마모 저항, 핀 spalling 하 고 마모, 높은 부하 조건에도 대 한 뛰어난 보호 결과입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 전기 베어링을 요구를 필요로 하 고 더 이상 베어링 수명에 대 한 강도 부하 조건에 대 한 설계 되었습니다. Cat 전기 베어링은 까다로운 응용 프로그램에서 최대의 성과 대 한 상단 선택 하 고 있습니다. 그들은 결합 핀을 맞춰 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 교차 구멍:
    • 내부 홈:
    • 외부 홈: 아니요
    • 자재: 강철
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.