115-6303: 115-6303
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-6303: 115-6303

    부품 번호: 115-6303
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    중부 하 링크 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • 중부 하 트랙에는 수요가 높은 응용 프로그램에 대 한 선택입니다. 하는 것이 가장 까다로운 조건에도 젖은 부싱 회전을 보장 하 고 핀과 리 텐 션을 부싱 일종 업계, 균열 저항 하는 증가 된 링크 가중치 합니다. 구성품은 제작 높은 등급 및 뛰어난 강점에 대 한 경화 및 마모 수명 업무 및 최대 가동 시간 및 생산성에 대 한 시스템의 마모.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 7/8
    • 볼트 크기(mm): 7/8
    • 트랙 섹션 수: 41
    • 트랙 피치(in): 8.5
    • 트랙 피치(mm): 215.9
    track-type tractor
    D7R D7R II 7SU 7S D7H 57H 7U D7R LGP 7 7A D7R XR