115-6336: 115-6336 아이 들러 Gp-전면
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-6336: 115-6336 아이 들러 Gp-전면

    부품 번호: 115-6336
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 39.9
    • 길이(인치): 1.571
    • 높이(in): 1.6
    • 높이(mm): 39.9
    • 직경(mm): 39.9
    • 직경(인치): 1.6
    • 차대 폭(mm): 39.9
    • 축 직경(in): 2
    • 축 직경(mm): 39.9
    • 트레드 직경(in): 15.75
    • 트레드 직경(mm): 400
    • 플랜지 직경(in): 17.48
    • 플랜지 직경(mm): 444
    mini hydraulic excavator
    307B