• \
  • 115-6337: 115-6337 아이 들러 & Gp 전면 베어링
115-6337: 115-6337 아이 들러 & Gp 전면 베어링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-6337: 115-6337 아이 들러 & Gp 전면 베어링

    부품 번호: 115-6337
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 69.8
    • 높이(mm): 69.8
    • 볼트 크기(mm): 14
    • 직경(mm): 69.8
    • 차대 폭(mm): 69.8
    • 축 직경(mm): 69.8
    • 트레드 직경(mm): 507
    • 플랜지 직경(mm): 545
    track excavators
    322 326D2L 322BL 324DL 326FL 324DLNOEM 322CL 322L 324EL 324DLN 322CLN 326D2LOEM 322N 322LN 322C 326FLN 322BLN 324D 326D2 326DL 324ELN 324E 322B