115-6356: 115-6356
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-6356: 115-6356

    부품 번호: 115-6356
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    링크 어셈블리 (1 피스 벨 리 빌 와셔)를 밀폐

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • 밀폐 트랙에는 내부 핀과 부싱에는 두 가지 부품 간의 마찰으로 인해 즉시를 시작 하는 마모를 일으키는 사이 문의 하십시오. 이 링크 어셈블리 내부 마모 수명의 중요 한 증가 결과입니다. 그리스 윤 활 트랙 링크 어셈블리는 Cat 유압 식 굴 삭 기 모델에 대 한 밀폐 링크 어셈블리에 대 한 직접적인 교체 됩니다.
    • 벨 리 빌 와셔는 와셔를 같이 형성 하는 스프링이 있습니다. 그들은 밀폐 트랙 밀폐 하는 시스템을 유지 하는 데 사용 됩니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(mm): M16
    • 트랙 섹션 수: 46
    • 트랙 피치(mm): 171.5
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.