115-9530: 115-9530 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-9530: 115-9530 링 백업

    부품 번호: 115-9530
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 7.3
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 소성
    • 횡단면 높이(mm): 1.1
    • 횡단면 폭(mm): 0.7
    exc
    M315F M317F M318F

    whex
    M315D M318D MH M314F M313D M317D2 M315D2 M316D M322D2 M323F M315 M316F M320D2 M318 M324D2 MH M318D M320 M322D M322D MH M320F M312 M322D2 MH M322F M318F

    mh
    MH3024 MH3026 MH3022