115-9595: 115-9595
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-9595: 115-9595

    부품 번호: 115-9595
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 분사 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 분사 펌프는 엔진의 실린더에 연료를 상태

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 584.2
    • 길이(인치): 23
    • 높이(in): 9.75
    • 높이(mm): 247.65
    • 폭(mm): 330.2
    wheel tractor-scraper
    637E 637D 615 615C II 615C 637G 611

    wheel-type loader
    970F

    engine - industrial
    3306 3306B

    excavator
    350-A 350-A L 350 L

    articulated dump truck
    D25C D25D D30D D35C D300E D250E II D300E II D350D D300D D30C D350C D300B D250E

    challenger
    65C 65 65D 65B