115-9840
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-9840

    부품 번호: 115-9840
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 나사

    자세히 설명 하면:

    • 나사에는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 114.3
    • 길이(인치): 4.5
    • 높이(in): 0.4
    • 높이(mm): 10.16
    • 폭(mm): 101.6
    motor grader
    120H 135H 120H NA 120H ES 135H NA