115-9864: 115-9864 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-9864: 115-9864 링 백업

    부품 번호: 115-9864
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.01
    • 내부 직경(mm): 25.7
    • 대시 크기(in): 22
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(in): 0.05
    • 횡단면 높이(mm): 1.4
    • 횡단면 폭(in): 0.05
    • 횡단면 폭(mm): 1.2
    excavator
    365C 375-A L 385C 385B 390F L 365B II 374F L 345C 345B II 365C L 345B L 349D2 L 390D L 375-A 349D 345D L 349F L 390F 352F 349D L 345C L 349F LXE 350-A 374F

    track excavators
    365B 385C 390FL 345CLVG 350L 349FL 350 345DL 385BL 345BL 390D 345BIIL 349D2 374FL 345BII 375 385B 385CL 365CL 345CL 365BL 375L 349DLVG 349D2L 385COEM 345B