115-9865: 115-9865 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    115-9865: 115-9865 링 백업

    부품 번호: 115-9865
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 27.4
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(mm): 1.4
    • 횡단면 폭(mm): 1.2
    track excavators
    345DL 390FL 349EL 374DL 385C 350 349FL 349D 365BL 375L 349DLVG 345CLWVG 365BIIL 374FL 345CLVG 345BIIL 365B 352FVG 365BLU 350L 345CLVGOEM 385BL 385CFS 345BL 345CL 385CL 390D 345C 375 349FLXE 349D2 390DL 365CL 345DLVG 345BII 345D 349ELVG 349DL 385B 385COEM 349D2L 345B