116-7221: 116-7221 실 직사각형
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    116-7221: 116-7221 실 직사각형

    부품 번호: 116-7221
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.82
    • 내부 직경(mm): 20.7
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.1
    • 횡단면 높이(mm): 2.6
    • 횡단면 폭(in): 0.14
    • 횡단면 폭(mm): 3.6
    cold planer
    PM-565 PM-565B

    track-type tractor
    D8L D9R D10R D9L D10N D9N D9T

    wheel tractor-scraper
    631E 637E 657E 637D 651E 639D 637G 631D 633E II 631G 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD40 AD45 AE40 II

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 992C 924G 992D 990 988B 988F II 988F

    wheel dozer
    844 834B

    petroleum products
    3412E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    excavator
    5110B

    off-highway truck
    769D 775B 773E 771C 772B 773D 775D 771D 773B 775E 769C 69D

    earthmoving compactor
    836