116-7460: 116-7460 하프 애 로우 엣지 보호
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    116-7460: 116-7460 하프 애 로우 엣지 보호

    부품 번호: 116-7460
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    하프 애 로우 엣지 보호

    자세히 설명 하면:
    하프 애 로우는 리딩 엣지에 적용 되어 자재가 부드럽게 이동 합니다.

    특성:
    용접 결합 식 하프 애 로우 엣지 사이드바 보호 장치, 페니 트레이 션을 개선 하는 사이드 커터로 또는 scalloping를 줄이기 위해 이빨 사이 세그먼트와 함께 한 버킷을 내용을 작성 하십시오 하는 데 사용할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 16.5
    • 두께(in): 1.77
    wheel-type loader
    982M 980H 980G II 988F II 986K 980M 980K 980G 988F 988G

    excavator
    374D L 385C 365C 345D L VG 374F L 385C L 385C FS 365B II 345D L