116-7464: 116-7464 J 시리즈 (사이드 핀) 어댑터
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    116-7464: 116-7464 J 시리즈 (사이드 핀) 어댑터

    부품 번호: 116-7464
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    J460 센터 사이드 핀 어댑터와 a.r.m.

    자세히 설명 하면:
    경사 각도 22.5 학위를 가진 50mm 베이스 엣지를 사용 하 여에 대 한 J460 센터 어댑터

    특성:
    Cat® 이중 스트랩 어댑터 더 침투 력과 높은 생산성에 대 한 수 있도록 플러시 장착 어댑터, 보다 낮은 프로 파일을 갖추고 있습니다. A.r.m. 옵션이 높은 마모 표면, 어댑터 면 같은 보호 하는 텅스텐 카바 이드 오버레이 제공 합니다. A.r.m. 확장 마모 수명에 심한 마모 응용 프로그램에서 최대 5 배를 보호 하는 부분

    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    휠 로더 버킷

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내마모성 소재: A.R.M. 선택사양
    • 어댑터 크기: J460
    • 위치: 중심
    • 장비: 로더
    • 첨부 파일: 용접식
    wheel-type loader
    980G II 980G