116-8535: 116-8535 벨 리 빌
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    116-8535: 116-8535 벨 리 빌

    부품 번호: 116-8535
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 작업 직경(in): 9 3/4 - 10 5/8
    • 호스 클램프 유형: 접시
    3500
    G3520C, G3516H, G3516C, C175-16, 3516E, G3512, G3520H, G3516E, 3512E, G3520E, G3512E, G3520, G3512H

    3600
    G3616, G3608, C280-16, 3612, 3616, G3612, 3608, C280-8, 3606

    wheel loaders
    972MXE, 966M, 966KXE, 966K, 972M, 972L, 966MXE, 972K, 966L